Bilanciere doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 16238989
Prezzo
10,91 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDE3035
Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
20,46 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 196 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco polare
Serie
-
Altezza54,90 mm
-
Larghezza55,70 mm
-
Profondità22 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Configurazione
-
Con simbolo tattileNo
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 16238989
Bilanciere doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Più documentazione