Interruttore differenziale 1P+N 16 A, 30 mA, tipo A, 3kA WDE284401
Prezzo
332,21 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (7)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 863 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui250 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp0
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Potere di chiusura e d'interruzione Idm3 kA
-
Sensibilità IΔn30 mA
-
Tenuta all'onda di scarica 8/20µs0,25 kA
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 40 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Serie
-
Profondità32 mm
-
Profondità di installazione31 mm
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi1,5 - 2,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili2,50 - 2,50 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
Testo
-
ProtezionePer la protezione di utenze a valle
-
TipoTipo A per corrente alternata e corrente continua pulsata
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Tipo di montaggioCon fissaggio a morsetto/vite, Per montaggio a incasso e in parete cava
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
Compatibilità
-
Adatto per guida DINNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE284401
Interruttore differenziale 1P+N 16 A, 30 mA, tipo A, 3kA
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF309,10 kB
Più documentazione