- Berker S.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker B.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.3 - Comando tende e tapparelle
- Berker Q.7 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker K.5 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.1 - Comando tende e tapparelle
- Berker R.3 - Comandi tende e tapparelle
- Berker R.8 - Comandi tende e tapparelle
- Vedi altro
Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle WDE382210
Prezzo
124,36 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (16)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 560 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
finitura superficialeOpaco
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 2 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - +35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Relativo alla serieA.1 Materiale termoplastico, A.8 acciaio inox, A.8 Alluminio, A.8 Materiale termoplastico, A.8 vetro, B.3, B.7, C.1 Materiale termoplastico, C.8 acciaio inox, C.8 Alluminio, C.8 Materiale termoplastico, C.8 vetro, K.1, K.5, Q.1, Q.3, Q.7, R.1, R.3, R.8, S.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDE382210
Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-12
PDF345,84 kB
Più documentazione