Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44 385620
EAN
4011334200666
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
128,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (17)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 570 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoChiave
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità di installazione31,30 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti0
-
Con contatto di feedbackNo
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Resistenza agli urti IKIK07
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER R.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 385620
Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Più documentazione