Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A 510110
EAN
4011334155799
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
20,39 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (30)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 575 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza2 - 2 W
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza70,80 mm
-
Profondità30,10 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER Q.x, BERKER R.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 510110
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Più documentazione