Lampadina fluorescente E10 chiaro, trasparente WDA2127P
Prezzo
10,98 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (8)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 11 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale0,0004 A
Serie
-
Altezza10,10 mm
-
Larghezza10,10 mm
-
Profondità27,60 mm
Materiali
-
ColoreArancione
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLampada fluorescente
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2127P
Lampadina fluorescente E10 chiaro, trasparente
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione