Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco lucido 2 A 51018982
EAN
4011334307914
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
44,25 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione2 A
-
Corrente di contatto momentanea2 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza81 mm
-
Larghezza81 mm
-
Profondità47,50 mm
-
Profondità di installazione28,20 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti0
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 51018982
Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco lucido 2 A
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Più documentazione