Pezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido WAF3554BG
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (30)Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 321 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RAL9005
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Diametro da tagliare27,2 mm
Testo
-
Tipo di montaggioFissaggio con morsetto
-
EtichettaturaSenza etichettatura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF3554BG
Pezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP1,87 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione