La lampada LED E10 per spie luminose consente di realizzare segnalazioni luminose efficienti nei dispositivi comando luci. Grazie alla tecnologia LED, assicura consumi ridotti, elevata affidabilità e lunga durata nel tempo. La luce bianca facilita l'individuazione dei punti di comando, mentre la compatibilità con i dispositivi Berker e Hager dedicati semplifica le operazioni di installazione.
EAN
3250610092446
Marchio
Hager
Confezione
20 Pezzi
Lampada LED E10 bianco WDA2727W
Prezzo
20,46 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (10)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 10 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN4 mA
Serie
-
Altezza9,70 mm
-
Larghezza9,70 mm
-
Profondità29 mm
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 1013
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2727W
Lampada LED E10 bianco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione