La lampada LED E10 per spie luminose è progettata per integrare funzioni di segnalazione visiva nei dispositivi della serie civile. La tecnologia LED garantisce bassi consumi, lunga durata e una segnalazione chiara grazie alla luce gialla. La piena compatibilità con i dispositivi Berker e Hager dedicati consente un'installazione rapida e una manutenzione semplificata.
EAN
3250610092965
Marchio
Hager
Confezione
20 Pezzi
Lampada LED E10 giallo WDA2727Y
Prezzo
20,46 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 10 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 - 230 V
Corrente
-
Corrente nominale IN4 mA
Serie
-
Altezza9,70 mm
-
Larghezza9,70 mm
-
Profondità29 mm
Materiali
-
ColoreGiallo
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Frequenza
-
Frequenza50-60 Hz
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2727Y
Lampada LED E10 giallo
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Più documentazione