- Berker S.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker B.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker Q.7 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.1 - Controllo dell'illuminazione
- Berker K.5 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.1 - Controllo illuminazione
- Berker R.3 - Controllo dell'illuminazione
- Berker R.8 - Controllo illuminazione
- Berker Serie R.classic - Controllo dell'illuminazione
- Vedi altro
Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 rosso, trasparente 10 A WDA1527R
Prezzo
8,25 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDE5101
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
19,00 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoPulsante
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Materiali
-
ColoreRosso
-
Codice RAL3003
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza32 mm
-
Profondità32 mm
Numero di moduli
-
Numero di moduli0
Connessione
-
Tipo di connettoreSenza
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA1527R
Pulsante per base pulsante/spia luminosa E10 rosso, trasparente 10 A
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione