Calotta per pulsante/spia luminosa E10 chiaro, trasparente WDA4527T
Prezzo
5,37 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
WDE5101
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
19,00 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
finitura superficialeSatinato
-
TrattamentoNon trattato
Connettività
-
Calotta per unità di segnaleCalotta ad illuminazione piatta
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Serie
-
Profondità32,50 mm
-
Diametro30 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDA4527T
Calotta per pulsante/spia luminosa E10 chiaro, trasparente
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28
PDF140,97 kB
Più documentazione