The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WDA2727G
    EAN
    3250610092972
    Marca
    Hager
    Confezione
    20 Pezzi

    Lampada LED E10 verde WDA2727G

    Prezzo
    20,46 €
    / pezzo *
    20,46 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Lampada LED E10 verde

    WDA2727G

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    510401
    510401
    puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.
    70,36 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    510110
    510110
    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
    20,90 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDE510110
    WDE510110
    Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
    20,90 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WTE5182BG
    WTE5182BG
    puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.
    70,36 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • 5104

      puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.

      70,36 €  / pezzo*
    • 510401

      puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.

      70,36 €  / pezzo*
    • 5101

      Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

      19,00 €  / pezzo*
    • 510110

      Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

      20,90 €  / pezzo*
    • WDE5101

      Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

      19,00 €  / pezzo*
    • WDE510110

      Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

      20,90 €  / pezzo*
    • WTE5182BG

      puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.

      70,36 €  / pezzo*
    • WTE5182WG

      puls./spia lum. E10, contatto NA + pezzo c.le Serie 1930/Glas bianco pol. luc.

      70,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente nominale
      0,0004 A
    Serie
    • Altezza
      9,70 mm
    • Larghezza
      9,70 mm
    • Profon­dità
      29 mm
    Materiali
    • Colore
      Verde
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      LED
    Frequenza
    • Frequenza
      50-60 Hz

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WDA2727G
    PDF
    RoHS report WDA2727G
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDA2727G | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDA2727G

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2727G | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDA2727G

      Lampada LED E10 verde

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti