Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari 4468
EAN
4011334164852
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (16)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 609 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni0
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità35 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4468
Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Più documentazione