Passacavo Inserti modulari 4470
EAN
4011334029151
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (12)Accessori associati
-
Ricambi per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 560 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità44,40 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 4470
Passacavo Inserti modulari
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Più documentazione