Pezzo centrale per passacavo Berker B.3/B.7 antracite opaco 10191606
EAN
4011334220213
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
14,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 210 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di connessioni0
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza55 mm
-
Larghezza55 mm
-
Profondità20 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10191606
Pezzo centrale per passacavo Berker B.3/B.7 antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-11-28
PDF277,73 kB
Più documentazione