Commutatore a 3 vie, con posizione 0 386103
EAN
4011334489269
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
110,19 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (28)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 553 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 - 250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Serie
-
Profondità42 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo, Plastica
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Testo
-
Tipo di commutazioneCon posizione 0: 0-1-2-3
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 386103
Commutatore a 3 vie, con posizione 0
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Più documentazione