Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44 382120
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (29)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente di commutazione10 A
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP44
-
Tipo di commutazione1 poli, Con posizione 0
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
FunzioneCon funzione di scatto pulsante
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 382120
Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB