Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle 383110
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDE383110Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (26)Accessori associati
-
Isolatore relè persiane 2 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
-
Tipo di comando/pulsante per venezianePulsante a 1 polo
-
Tensione nominale250 V
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente di commutazione10 A
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 383110
Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE, 2014-03)
Manuale di installazione de-DE 2009-11-19
PDF191,74 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Manuale di installazione en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB