Timer meccanico a parete, 15 min. 1 NA - 16 AX - 250 V 2040
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti complementari (completamente compatibili)
WDE2040Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (17)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione nominale250 - 250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione16 A
-
Corrente nominale IN16 A
Funzioni
-
Tempo di ciclo15 min
Testo
-
Tipo di commutazioneBipolare Off
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
MorsettoCon morsetto passante
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
Serie
-
Profondità di installazione32,30 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 2040
Timer meccanico a parete, 15 min. 1 NA - 16 AX - 250 V
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc23-1059
PDF202,45 kB
Più documentazione