Pezzo c.le x timer meccanico 15 minuti Berker K.5 alu, alluminio anodizzato 16347103
EAN
4011334377955
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
71,47 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
2040
Timer meccanico a parete, 15 min. 1 NA - 16 AX - 250 V
144,68 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 41 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoA rotazione
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoAnodizzato
Serie
-
Altezza56,10 mm
-
Larghezza70,50 mm
-
Profondità22 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER K.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16347103
Pezzo c.le x timer meccanico 15 minuti Berker K.5 alu, alluminio anodizzato
PDF
Più documentazione