Marco KNX S1 bl. aluminio 13099939

EAN
4011334361534
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,55 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Pulsador sensor
    para pulsadores sensores KNX
Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    136.5 mm
  • Ancho
    80.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.