AM PIR Det mov RF QL (1.1 m) S/B, bpm 85345188
EAN
4011334374008
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
172,75 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posiblequicklink
-
Ciclo de trabajo mínimo1 s
Dimensiones
-
Altura de montaje recomendada1,10 - 1,10 m
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioSí
Entrega
-
Conexión a bus incluidaSí
Iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable5 - 1000 lx
Detección
-
Ángulo de detección ajustable45 - 90 °
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Materiales
-
MaterialPlástico
Texto
-
FunciónPreaviso de desconexión en mecanismos de regulación de luz, Con función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-05-04
PDF317,13 kBDeclaración de conformidad International 2021-05-04
PDF327,96 kB
Más descargas