![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Temporizador iluminación RF Quicklink S/B, blanco polar brillo 85745289
EAN
4011334375296
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
214,28 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Cambio del tiempo astronómico± 2 h
-
Generador de números aleatorios± 15 mn
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, acceso al tiempo de escena, valor de regulación de luz temporal, pulsador, indicación de estado
-
FuncionamientoCon bloqueo de teclas
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
-
ConmutadorCon conmutación modo Manual/Automático
-
Reserva de marcha≈ 8 h
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Medida
-
Precisión de marcha± 3 min/año
Batería
-
Reserva de marcha [años]0 a
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
Configuración
-
Horacon conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
-
Cantidad canales de radio1
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión20
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon pantalla
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85745289
PDF1 MBManuales para el instalador 85745289
PDF0 -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD12 MBVD514 MBVD516 MBKNXPROD13 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85745289
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF285 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85745289
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85745289
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas