Pulsador KNX con BCU integrada, 2 fases, S/B 80142180
EAN
3250617153799
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
112,49 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)max. 10 mA
Dimensiones
-
Profundidad de montaje31 mm
-
Altura71 mm
Potencia
-
Potencia absorbida KNX≈ 108 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialPlástico+Metal
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
Equipo
-
Tipo de producto:Tipo de producto: pulsador, de 2 elementos
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX
-
SerieKNX, S.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 80142180
PDF1 MBManuales para el instalador 80142180
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD558 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 80142180
PDF2 MBGuía de programación para 80142180
PDF2 MBGuía de programación para 80142180
PDF2 MBGuía de programación para 80142180
PDF2 MBGuía de programación para 80142180
PDF2 MBGuía de programación para 80142180
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF255 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF268 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 80142180
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 80142180
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas