Señalización LED, rojo/verde, S/B, blanco brillo 29528982

EAN
4011334414353
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
120,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Potencia
  • Potencia absorbida
    para 230 ~, 50 Hz - max. 0,5 W W
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 1013 - Blanco perla
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de iluminación LED
  • Cantidad de lámparas LED
    4
Instalación, montaje
  • Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio
    según DIN 49073-1
Conexión
  • Sección de conductor
    2.5 mm²
Equipo
  • Interruptores/tomas de enchufe
    Luz roja y verde conmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.