AM RF Tecla doble QL S/B bpm 85146188
EAN
4011334368953
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
172,75 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Equipo
-
Número de canales4
-
Transmisor duty cycle1 %
Conectividad
-
Con sistema de bus KNX radioSí
-
Categoría receptores2
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Materiales
-
ColourBlanco polar
Texto
-
FunciónFunciones adicionales sencillas: +6 escenas, modo de funcionamiento conectado/desconectado, 1 control de teclas arriba/abajo, El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF323,84 kBDeclaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Más descargas