AM RF Tecla 4E Quicklink S/B blanco, brillo 85648182

EAN
4011334381624
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
214,28 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
  • Funcionamiento
    Las funciones para las áreas de teclas arriba/abajo o derecha/izquierda pueden configurarse libremente como receptor para el control de la carga conectada así como transmisor para el control remoto de, por ejemplo, una persiana. ; Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse
  • Escenas de luz
    La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    blanco
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de configuración y de función ; Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    4
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • Luminosidad
    Luminosidad de conexión por superficie de manejo con configuración con mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación ; Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    Plataforma electrónica ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Opciones de mando ampliadas a mecanismos de 1 elemento mediante 2 canales de radio adicionales libremente configurables.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.