The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • 48031606
    EAN
    4011334510512
    Cantidad
    1 uni.

    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita 48031606

    Precio de venta
    82,50 €
    / uni. *
    82,50 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita

    48031606

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos 5 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Marco para dispo­sitivos de conmuta­ción domés­ticos
    • 10146626

      Marco B.7, 4E, antracita, mate

      58,35 €  / uni.*
    • 10126626

      Marco B.7, 2E, antracita, mate

      12,39 €  / uni.*
    • 10156626

      Marco B.7, 5E, antracita, mate

      81,68 €  / uni.*
    • 10116626

      Marco B.7, 1E, antracita, mate

      8,11 €  / uni.*
    • 10136626

      Marco B.7, 3E, antracita, mate

      20,34 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    • Tensión de salida
      4,75 - 5,25 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de salida
      2400 mA
    • Corriente nominal IN
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Potencia
    • Potencia de salida
      12 W
    • Consumo de potencia en espera
      0,05 W
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      45 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos, Montaje de garra
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      A+A
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration 48031606
    PDF
    Informe RoHS 48031606
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 48031606 | Hager España

      Imagen del producto 48031606

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 48031606 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 48031606

      Toma SCHUKO/USB, S.x/B.x, antracita

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2020-04) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2020-04)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2020-04-02

      PDF
      1,27 MB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (DE-IT-ES, 2021-01)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2021-06-08

      PDF
      991,59 kB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02

      PDF
      1,08 MB
      Imagen Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01) | Hager España

      Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08

      PDF
      989,63 kB
      Imagen Manual for socket outlet Schuko-USB (DE, IT, ES, 2019-06) | Hager España

      Manual for socket outlet Schuko-USB (DE, IT, ES, 2019-06)

      Manual de instalación es-ES, de-DE, it-IT 2019-07-22

      PDF
      866,37 kB
      Imagen Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06) | Hager España

      Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)

      Manual de instalación en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22

      PDF
      863,72 kB
    • Flyer

      Imagen tríptico schuko con cargador USB A+C y A+A | Hager España

      tríptico schuko con cargador USB A+C y A+A

      PDF
      541,16 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
      Imagen Declaration of Conformity | Hager España

      Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad International 2021-03-24

      PDF
      1,03 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U