AM RF Tecla 4E QL S/B bpb • 85648189 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Soluciones KNX
  • Soluciones de radio­fre­cuencia
  • Radio KNX - enlace rápido
  • 85648189

AM RF Tecla 4E QL S/B bpb

85648189

  • Soluciones KNX

AM RF Tecla 4E QL S/B bpb 85648189

EAN
4011334381631
Cantidad
1 uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
85421100
85421100
96,13 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
85421200
85421200
119,66 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
85422100
85422100
PM regulador universal 2E
175,52 €/ uni.
85020100
85020100
PM 230V alimentación para AM KNX radio
36,37 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
85121100
85121100
72,74 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Equipo
  • Número de canales
    4
  • Trans­misor duty cycle
    1 %
Conec­ti­vidad
  • Con sistema de bus KNX radio
    Sí
  • Cate­goría recep­tores
    2
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - 45 °C
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
Texto
  • Función
    Las funciones para las teclas arriba/a­bajo o dere­cha/izquierda pueden configurarse libre­mente como receptor para el control de la carga conec­tada así como trans­misor para el control remoto de, por ejem­plo, una persiana, El compor­ta­miento a la trans­mi­sión y/o recep­ción puede configurarse, Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Protec­ción
    Con protec­ción para evitar el desmon­taje

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 85648189 | Hager España

    Imagen del producto 85648189

  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-06-17

    PDF
    323,84 kB
    Imagen Declaration of Conformity | Hager España

    Declaration of Conformity

    Declaración de conformidad International 2021-06-17

    PDF
    311,67 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    85421100 -
    85421100
    Precio de venta
    96,13 €
    / uni. *
    96,13 €
    / uni. *
  • 2
    85421200 -
    85421200
    Precio de venta
    119,66 €
    / uni. *
    119,66 €
    / uni. *
  • 3
    85422100 - PM regulador universal 2E
    85422100
    PM regulador universal 2E
    Precio de venta
    175,52 €
    / uni. *
    175,52 €
    / uni. *
  • 4
    85020100 - PM 230V alimentación para AM KNX radio
    85020100
    PM 230V alimentación para AM KNX radio
    Precio de venta
    36,37 €
    / uni. *
    36,37 €
    / uni. *
  • 5
    85121200 - PM Relé
    85121200
    PM Relé
    Precio de venta
    88,29 €
    / uni. *
    88,29 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U