![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Ram Q.3, för KNX-knappar med 4-8 trycken, Antracit 13096096
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
strömställare 22 tillgängliga produkter
-
Dimmer 16 tillgängliga produkter
-
Tryckknapp 23 tillgängliga produkter
-
Uttag 20 tillgängliga produkter
-
Timer 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 223 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- strömställare
- Dimmer
- Tryckknapp
- Uttag
- Timer
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- WLAN accesspunkt
- Jordfelsbrytare (RCCB)
- Trestegsbrytare
- Ljussignal
- Blindlock
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Tryckknapp KNX
- Elektronisk strömställare
- Vippströmställare för bussystem
- Tidur för bussystem
- Rörelsevakt för bussystem
- USB-uttag
- Montagebricka
- Multimediauttag
- Sensor till rörelsedetektor
- Datauttag
- Antennuttag
- Rumstermostat
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Centrumbrickor
- Jalusistyrning
- Centrumbricka
- Adapter C-bricka 50x50 mm
-
3031
Vippomkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3032
Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
0,00 kr / * -
3035
Strömställarinsats kron 10A, med klor
0,00 kr / * -
3036
Strömställarinsats trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
3037
Strömställarinsats kors 10A, med klor
0,00 kr / * -
3862
Roterande omkopplare OBS! Utgått
0,00 kr / * -
3966
Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
0,00 kr / * -
303212
Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
0,00 kr / * -
3033030,00 kr / *
-
303550
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303650
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
0,00 kr / * -
303808
Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
0,00 kr / * -
382610
Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
383620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
386201
Vridströmst. 25 A, 2.5 - 6 mm² OBS! Utgått
0,00 kr / * -
613032
Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613035
Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
613036
Strömställarinsats Trapp, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613037
Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
613966
Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / *
-
2873
Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
0,00 kr / * -
2874
Vriddimmerinsats 20-525W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2875
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2901
Tryckknappsdimmer 50-260W/VA OBS! Utgått
0,00 kr / * -
2909
Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
0,00 kr / * -
2973
Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
0,00 kr / * -
281901
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
283010
Vriddimmerinsats 60-400W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286010
Roterande dimmer OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286110
Vriddimmer 50-420W universal OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286210
Vriddimmerins slav till 286110 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286610
Dimmer trapp.500W/VA GL+konv.T OBS! Utgått
0,00 kr / * -
286710
Vriddimmerinsats 20-360W GL OBS! Utgått
0,00 kr / * -
296110
Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
0,00 kr / * -
296210
Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
0,00 kr / * -
854211000,00 kr / *
-
5031
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
0,00 kr / * -
5036
Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
0,00 kr / * -
385620
Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
0,00 kr / * -
395619
Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
0,00 kr / * -
503101
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
0,00 kr / * -
503150
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
503203
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
0,00 kr / * -
503404
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
0,00 kr / * -
503501
Trycknapp 1xNC+1xNO 10A lampkr OBS! Utgått
0,00 kr / * -
503503
Trycknapp 2xNO 10A OBS! Utgått
0,00 kr / * -
503808
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
0,00 kr / * -
505102
Hotellkortsbrytare 1-pol 2A NO
0,00 kr / * -
505103
Hotellkortsbrytare 2-pol 2A NO
0,00 kr / * -
505201
Hotellkortsbrytare 2-p 2A NC+NO
0,00 kr / * -
505601
Hotellkortsbrytare trapp 1-pol
0,00 kr / * -
615031
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
615035
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
0,00 kr / * -
615036
Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
0,00 kr / * -
16406089
Fodral till Hotellkortsomkopplare med tr OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
41096086
Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Antracit
0,00 kr / * -
41096089
Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Vit
0,00 kr / * -
41236086
Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Antracit
0,00 kr / * -
41236089
Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Vit
0,00 kr / * -
41496086
Uttag 1-vägs, Q.x, märkfönster, skruvanslutning, Antracit
0,00 kr / * -
41496089
Uttag 1-vägs, Q.x, märkfönster, skruvanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47086086
Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Antracit
0,00 kr / * -
47086089
Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47236086
Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Antracit
0,00 kr / * -
47236089
Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47446086
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Antracit
0,00 kr / * -
47446089
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Vit
0,00 kr / * -
47466086
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Antracit
0,00 kr / * -
47466089
Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Vit
0,00 kr / * -
47496086
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Antracit
0,00 kr / * -
47496089
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Vit
0,00 kr / * -
48036086
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, 2x USB A, snabb, Antracit
0,00 kr / * -
48036089
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, 2x USB A, snabb, Vit
0,00 kr / * -
48046086
Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
48046089
Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, Q.x, Vit
0,00 kr / *
-
2997
Vriddimmer DALI Tunable White, slav
0,00 kr / * -
2998
Vriddimmer DALI Tunable White, master
0,00 kr / * -
289110
Reglerdon 1-10V, insats utan klor
0,00 kr / * -
85421700
Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
0,00 kr / *
-
4582
Uttag data WLAN / RJ45 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
4583
Uttag data WLAN / RJ45 PoE OBS! Utgått
0,00 kr / *
-
510110
Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
0,00 kr / * -
29516086
LED-indikering RGB Q.x Antr
0,00 kr / * -
29516089
LED-indikering RGB Q.x Vit
0,00 kr / * -
29526086
Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Antracit
0,00 kr / * -
29526089
Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0,5 W, Vit
0,00 kr / * -
29536086
Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Antracit
0,00 kr / * -
29536089
Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit
0,00 kr / *
-
10096076
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, skruvmontage
0,00 kr / * -
10096079
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, skruvmontage
0,00 kr / * -
10096086
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, snäppmontage
0,00 kr / * -
10096089
Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, snäppmontage
0,00 kr / * -
6710096086
Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Antracit
0,00 kr / * -
6710096089
Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Vit
0,00 kr / *
-
17656089
Tryckknapp dimmer Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85141126
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX, Svart
0,00 kr / * -
85141129
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX, Vit
0,00 kr / * -
85142126
Trycke dubbel, med indikering, KNX, Silver, S.1
0,00 kr / * -
85142129
Trycke dubbel, med indikering, KNX, Q.x, Vit
0,00 kr / *
-
85145126
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
0,00 kr / * -
85145129
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / * -
85146129
Knapp QL 2-vägs,inf.p-vit Q1 OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85245126
Tryckkn jalusi radio Q.x Antr OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85245129
Tryckkn jalusi radio Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85648126
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
0,00 kr / * -
85648129
Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / *
-
85745126
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Antracit
0,00 kr / * -
85745129
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit
0,00 kr / * -
85745226
Kopplingsur Astro, Q.x, Quicklink KNX/Elektronisk plattform, Antracit
0,00 kr / * -
85745229
Kopplingsur Astro, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / *
-
85345126
Rörelsedetektor 1,1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
0,00 kr / * -
85345129
Rörelsedetektor 1,1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / * -
85346126
Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
0,00 kr / * -
85346129
Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
0,00 kr / *
-
260209
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
0,00 kr / *
-
4468
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
0,00 kr / * -
4470
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
0,00 kr / * -
454001
Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / * -
454101
Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm
0,00 kr / *
-
450502
Uttag högtalare High-end enkel OBS! Utgått
0,00 kr / * -
457205
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457209
Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
457305
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
0,00 kr / * -
457309
Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
0,00 kr / * -
3315326086
Uttag 3xRCA + 1xS-video, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
3315326089
Uttag 3xRCA + 1xS-video, Q.x, Vit
0,00 kr / * -
33153960840,00 kr / *
-
3315396086
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr
0,00 kr / * -
3315396089
USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Vit
0,00 kr / * -
3315406086
Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Antracit
0,00 kr / * -
3315406089
Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Vit
0,00 kr / * -
3315416086
Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Antracit
0,00 kr / * -
3315416089
Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Vit
0,00 kr / * -
3315426086
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Antracit
0,00 kr / * -
3315426089
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Vit
0,00 kr / * -
3315436086
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Antracit
0,00 kr / * -
3315436089
Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Vit
0,00 kr / *
-
85341129
Rörelsedet 1,1m Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85341226
Rörelsedetektor IR, 1,1m, Q.x, LED indikering, Antracit
0,00 kr / * -
85341229
Rörelsedetektor IR, 1,1m, Q.x, LED indikering, Vit
0,00 kr / * -
85342129
Rörelsedet 2,2m Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342226
Rörelsedet IR 2,2m S.1/B.3/B.7 Silv
0,00 kr / *
-
4586
Uttag data 1 x Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
4587
Modularuttag data dubbel sned, 2xKat.6A skärmat, insats utan klor
0,00 kr / * -
455401
Uttag data 1 x Kat.6E skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
0,00 kr / * -
455501
Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
0,00 kr / *
-
450210
Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
451510
Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451515
Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
451520
Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
0,00 kr / * -
452210
Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5,5 dB, insats med klor
0,00 kr / * -
459410
Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
0,00 kr / *
-
20266086
Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Antracit
0,00 kr / * -
20266089
Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Vit
0,00 kr / * -
20306086
Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
0,00 kr / * -
20306089
Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
0,00 kr / * -
20316086
Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
0,00 kr / * -
20316089
Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
0,00 kr / * -
20346086
Golvvärmetermostat (NO), Q.x, On/Off, LED, givare 4m, Antracit
0,00 kr / * -
20346089
Golvvärmetermostat (NO), Q.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
0,00 kr / * -
20446086
Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Antracit
0,00 kr / * -
20446089
Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Vit
0,00 kr / *
-
303520
Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
0,00 kr / * -
382210
Nyckelbrytare jalusi 2-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
383110
Nyckeltryckknapp jalusi 1-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
383210
Nyckeltryckknapp jalusi 2-pol OBS! Utgått
0,00 kr / * -
384103
Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
384203
Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
0,00 kr / * -
385103
Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
0,00 kr / * -
385203
Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
0,00 kr / * -
503520
Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
0,00 kr / *
-
11376076
Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
11376079
Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11376086
Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
11376089
Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11466086
Centrumbricka dragströmställare, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
11466089
Centrumbricka dragströmställare, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
15066086
Centrumbricka jalusi, Q.x, pil upp/ ned, för låskolv, Antracit
0,00 kr / * -
15066089
Centrumbricka jalusi, Q.x, pil upp/ ned, för låskolv, Antracit
0,00 kr / * -
15076086
Centrumbricka nyckelbrytare, Q.x, för låskolv, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
15076089
Centrumbricka nyckelbrytare, Q.x, för låskolv, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16206046
Vippa enkel, Q.x, lampsymbol, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
16206049
Vippa enkel, Q.x, lampsymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16206056
Vippa enkel, Q.x, klocksymbol, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
16206059
Vippa enkel, Q.x, klocksymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16206066
Vippa enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
16206069
Vippa enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16206079
Vippa jalusi enkel, Q.x, nyckelsymbol, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16206086
Vippa enkel, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
16206089
Vippa enkel, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
16216076
Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, lampsymbol, Plast, Antracit
0,00 kr / *
-
85221100
Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
0,00 kr / * -
85241126
Tryckknapp markis enkel, Q.x, LED indikering, Quicklink KNX, Antracit
0,00 kr / * -
85241129
Tryckknapp markis enkel, Q.x, LED indikering, Quicklink KNX, Vit
0,00 kr / * -
85741126
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
85741129
Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Vit
0,00 kr / *
-
141202
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
0,00 kr / * -
141209
Centrumbricka för XLR runda kontakter D OBS! Utgått
0,00 kr / * -
143202
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
143209
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146302
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146309
Centrumbricka för AMP modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146402
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
146409
Centrumbricka för Krone modulära uttag OBS! Utgått
0,00 kr / * -
148002
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
0,00 kr / * -
148009
Centrumbricka för fiberoptiska Duplex SC OBS! Utgått
0,00 kr / * -
149202
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
0,00 kr / * -
149209
Centrumbricka för fiberoptisk Simplex ST OBS! Utgått
0,00 kr / * -
10196086
Centrumbricka anslutningsdosa, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
10196089
Centrumbricka anslutningsdosa, Q.x, Vit
0,00 kr / * -
10336086
Centrumbricka universal, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
10336089
Centrumbricka universal, Q.x, Vit
0,00 kr / * -
11706086
Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
11706089
Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / * -
11816086
Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
0,00 kr / * -
11816089
Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Vit
0,00 kr / *
-
11096076
Adapter för Centrumbricka 50x50mm, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
11096079
Adapter för Centrumbricka 50x50mm, Q.x, Vit
0,00 kr / * -
11096086
Adapter för Centrumbricka, Q.x, Antracit
0,00 kr / * -
11096089
Adapter för Centrumbricka, Q.x, Vit
0,00 kr / *
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
Har märksfältNej
-
Antal fack1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
-
UtförandeKlämfäste, För vertikal montage
-
SeriesHager Q.3
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 13096096
-
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2022-09-27
PDF235,58 kB