The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 11376076
    EAN
    4011334379843
    E-nr.
    1801684
    Förp
    10 St

    Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Antracit 11376076

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WAN7060AT

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Antracit

    11376076

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Duro­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58,80 mm
    • Bredd
      58,80 mm
    • Djup
      17,50 mm
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 11376076
    PDF
    RoHS-certifikat 11376076
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 11376076 | Hager Sverige

      Produktbild 11376076

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 11376076 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 11376076

      Centrumbricka hastighetsregulator, Q.x, Plast, Antracit

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group