![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 3xRCA + 1xS-video, Q.x, Vit 3315326089
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 15 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Anslutning/anslutningstypCinch, S-Video
-
Bredd71
-
Höjd71
-
Djup38
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor28
-
MaterialMetall, Plast
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 3315326089
-
Installationshandbok
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MBManual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB