Ram 4-fack, Q.7, Plast, Vit 10146189

EAN
4011334481188
E-nr.
1801953
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • ström­stäl­lare 22 tillgängliga produkter
  • Dimmer 16 tillgängliga produkter
  • Tryck­knapp 23 tillgängliga produkter
  • Uttag 20 tillgängliga produkter
  • Timer 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 220 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Termo­plast
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Kapa­citet
  • Antal fack
    4
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02
Text
  • Utfö­rande
    För verti­kalt och hori­son­tellt montage
  • Series
    Hager Q.7

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation