The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • WDF4711R
    EAN
    3250610095164
    E-nr.
    1802338
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm WDF4711R

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15,5 x 19,5 mm

    WDF4711R

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    11811909
    11811909
    Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
    Lägg till
    Lägg till
    11811606
    11811606
    Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 6345410106

      Centrumbricka med ram, för 2 x Keystone-uttag, rak, Antracit, S.1, utan klor

      0,00 kr  / *
    • 6345410109

      Centrumbricka med ram, för 2 x Keystone-uttag, rak, Vit, S.1, utan klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Modu­l­uttag
    • Antal anslut­ningar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      13 mm
    • Öppningens mått (B × H)
      15,5 x 19,5
    Mate­rial
    • Färg
      Röd
    • RAL-kod
      3003
    • Mate­rial
      Metall, Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACH declaration WDF4711R
    PDF
    RoHS report WDF4711R
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDF4711R | Hager Sverige

      Produktbild WDF4711R

    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-16 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-16

      PDF
      347,76 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      14121606 - Centrumbricka XLR-uttag, Antracit, S.1
      14121606
      Centrumbricka XLR-uttag, Antracit, S.1
      E-nr.
      5118644
    • 2
      455501 - Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
      455501
      Uttag data 2 x Kat.6 skärm, insats utan klor
      E-nr.
      5117231
    • 3
      14321909 - Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1
      14321909
      Centrumbricka Ø 22, 5 mm, Vit, S.1
      E-nr.
      5118655
    • 4
      11701909 - Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      11701909
      Centrumbricka 1 x Keystone, med dammlucka, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      E-nr.
      1803537
    • 5
      10191909 - Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
      10191909
      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Vit, S.1
      E-nr.
      1800350

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00