The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Termo­stater - Serie S.1
    • WDE386113
    EAN
    3250610094969
    Förp
    10 St
    • Termo­stater - Serie S.1

    Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor WDE386113

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor

    WDE386113

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    1096190900
    1096190900
    Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1096160600
    1096160600
    Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1084190900
    1084190900
    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Vit, S.1
    Lägg till
    Lägg till
    1084160600
    1084160600
    Centrumbricka lägesbrytare 2-1-3, Antracit, S.1
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 30 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10126099

      Ram 2-fack Q.3, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10116099

      Ram 1-fack Q.3 Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      250 - 250 V
    • Märkspän­ning
      250 V
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Märkström
      10 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Dimen­sioner
    • Djup
      42 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      35 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Text
    • Brytare läge
      Utan nolläge: 2-1-3
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE386113
    PDF
    RoHS report WDE386113
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDE386113 | Hager Sverige

      Produktbild WDE386113

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDE386113 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDE386113

      Sektionsströmställarinsats vrid, 1-2-3, 10 AX, med klor

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-12

      PDF
      346,97 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24

      PDF
      302,13 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDE613037 - Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
      WDE613037
      Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
      E-nr.
      1802402
    • 2
      20341909 - Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
      20341909
      Termostat golvvärme, golvgivare 4 m, Vit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      8580025
    • 3
      1675 - Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      1675
      Glimlampa 230 V, 1 mA, klar, för tryckknappar
      E-nr.
      1800036
    • 4
      1096190900 - Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
      1096190900
      Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1
      E-nr.
      1802182
    • 5
      20311909 - Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
      20311909
      Termostat HVAC, 24 V, öppnande kontakt (NC), Vit, S.1, insats utan klor
      E-nr.
      8580024

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group