Centrumbricka signallamp E14, Q.x, Plast, Antracit 11986086
EAN
4011334380054
E-nr.
1801687
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Typ av lampsockelE14
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
Text
-
PrägladCentrumbricka utan märkning
-
UtförandeFör skruvfästning
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager Q.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer