![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs Q infällt, insats med klor, snabbanslutning, Antracit 47236086
Infällt 1-vägsuttag för Q1, Q3 och Q7, kapslingsklass IP20. Försedd med petskydd och är beröringsskyddat också utan lock. Uttaget är ett säkert och funktionellt val för alla typer av miljöer, såsom bostäder, kontor och skolor. Vägguttaget är komplett med ram och insats för montage i apparatdosa. Monteras med skruv och klor. Snabbanslutning både uppe och nere. Uttaget är tillverkat av högkvalitativa material av halogenfri termoplast.
EAN
4011334380085
E-nr.
1801405
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Elektrisk ström
-
Märkström16
Spänning
-
Märkspänning250
Säkerhet
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Dimensioner
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor31
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
Material
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialDuroplast
Installation, montering
-
Montering påInfälldmontering
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypStickkontaktanslutning
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
Utrustning
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Kapacitet
-
Antal moduler1
Text
-
PrägladUtan symbol
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
AvsäkringPetskydd
-
Relaterade SeriesHager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47236086
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Mer dokumentation