![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Antracit 41096086
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 15 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
Montering påInfälldmontering
-
Anslutning/anslutningstypSkruvterminal
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler1
-
PrägladUtan symbol
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
BelysningMed fördel i kombination med ett uttag med inbyggt orienteringsljus
-
LedningarGenomgående ledningsdragning möjlig, därför även idealisk för eftermontering
-
AvsäkringPetskydd
-
Relaterade SeriesHager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 41096086
-
Installationshandbok
Manual for 4109xx - SCHUKO socket outlet with LED orientation light (DE-EN, 2021-02)
Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF217,42 kB