Ram 2-fack, Plast, Q.7, Antracit 10126186
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Datauttag 5 tillgängliga produkter -
Centrumbricka 8 tillgängliga produkter -
Vippströmställare 13 tillgängliga produkter -
Jalusibrytare / tryckknapp 3 tillgängliga produkter -
Trestegsbrytare 1 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 7 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal fack2
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad, Lackad
-
Höjd95,20 mm
-
Bredd166,20 mm
-
Djup9,90 mm
-
Har märksfältNej
-
Monteringsläge/anslutningslägeHorisontell, Vertikal
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10126186
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 10126186
Ram 2-fack, Plast, Q.7, Antracit
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB