The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 20446086
    EAN
    4011334384175
    E-nr.
    8580724
    Förp
    1 st

    Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Antracit 20446086

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Antracit

    20446086

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • WDN9031

      Temperatur sensor (33 kΩ)

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Inställ­ningar
    • Börvärde komfort­tem­pe­ratur
      10 - 40 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      42 mm
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Max. omkopp­lings­ström
      10 A
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning i standby (sol­s­tandby)
      1,20 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      IV (2%)
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,50 K
    • Typ av sensor
      Sensor med motstånd
    • Typ av display
      LCD
    • Skifte Sommar­-/­vin­tertid
      Ja
    Skärm
    • Med visning av omgiv­nings­tem­pe­ratur
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACh-certifikat 20446086
    PDF
    RoHS-certifikat 20446086
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 20446086 | Hager Sverige

      Produktbild 20446086

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 20446086 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 20446086

      Elektronisk Rums- och golvvärmetermostat Q.1/ Q.3/ Q.8 Antracit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Sverige

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

      Installationshandbok en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Bild Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Sverige

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Installationshandbok en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group