The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85245126
    EAN
    4011334382553
    Förp
    1 st

    Tryckkn jalusi radio Q.x Antr OBS! Utgått 85245126

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckkn jalusi radio Q.x Antr OBS! Utgått

    85245126

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85221100
    85221100
    Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    Text
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, 1 upp/­ned­-funk­tion, Minnes­funk­tion för auto­ma­tisk behand­ling av inlärda på- och avtider med posi­tion, Konfi­gu­rer­bart över­fö­rings- och/eller mottag­nings­be­te­ende, Party­funk­tion, inget utfö­rande av auto­ma­tiska, tråd­lösa och utbygg­nads­en­hets kommandon (block­e­rings­skydd), Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85245126 | Hager Sverige

      Produktbild 85245126

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85245126 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85245126

      Tryckkn jalusi radio Q.x Antr OBS! Utgått

      PDF
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      17,54 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,67 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2013-01-11

      PDF
      1,47 MB
      Bild Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B) | Hager Sverige

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,82 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group