The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85648129
    EAN
    4011334381815
    E-nr.
    1738620
    Förp
    1 st

    Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit 85648129

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WAC1020

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

    85648129

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85121200
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85121100
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    Lägg till
    Lägg till
    85421700
    85421700
    Tryckdimmerinsats DALI, S.1/ B.x/ Q.x/ K.x/ R.x/ 1930, quicklink KNX
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      4
    • Sända­rens drift­cykel
      1 %
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    Text
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    • Funk­tion
      Funk­tioner för tryck­knap­parnas manöv­re­rings­om­råden upp/ner eller väns­ter/höger kan konfi­gu­reras fritt som motta­gare för styr­ning av den anslutna belast­ningen och som sändare för fjärr­styr­ning av en jalusi, till exempel, Konfi­gu­rer­bart över­fö­rings- och/eller mottag­nings­be­te­ende, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 85648129
    PDF
    RoHS-certifikat 85648129
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85648129 | Hager Sverige

      Produktbild 85648129

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85648129 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85648129

      Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)

      Installationshandbok en-GB 2022-04-28

      PDF
      701,40 kB
      Bild Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (SV, 2022-04) | Hager Sverige

      Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (SV, 2022-04)

      Installationshandbok sv-SE 2022-08-10

      PDF
      3,79 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      21,99 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      18,40 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-10

      PDF
      2,04 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group