The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 85745129
    EAN
    4011334375678
    E-nr.
    1738638
    Förp
    1 st

    Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit 85745129

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit

    85745129

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    85221100
    85221100
    Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      quick­link
    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      2
    • Skifte Sommar­-/­vin­tertid
      Ja
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Bussan­slut­ning inklu­derad
      Ja
    Funk­tioner
    • Drifttid
      2 min
    • Astro-­tids­för­skjut­ning
      2 h
    • Batte­ri­backup
      8 h
    • Ström­re­serv i år
      0
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: ytter­li­gare funk­tioner easy: +6 scena­rion, 1 upp/­ned­-funk­tion, Konfi­gu­rer­bart över­fö­rings- och/eller mottag­nings­be­te­ende, Med nyck­ellås, Party­funk­tion, inget utfö­rande av auto­ma­tiska, tråd­lösa och utbygg­nads­en­hets kommandon (block­e­rings­skydd), Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Avsäk­ring
      Med demon­te­rings­skydd
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58,40 mm
    • Bredd
      58,40 mm
    • Djup
      30 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    REACh-certifikat 85745129
    PDF
    RoHS-certifikat 85745129
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 85745129 | Hager Sverige

      Produktbild 85745129

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 85745129 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 85745129

      Jalusistyrning, elektronisk, Q.x, Quicklink KNX, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2022-05-23 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2022-05-23

      PDF
      1,26 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Quicklink | Hager Sverige

      Quicklink

      Det smarta trådlösa systemet

      PDF
      3,85 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink | Hager Sverige

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
      Bild KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      18,69 MB
      Bild KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      15,64 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A) | Hager Sverige

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      2,26 MB
      Bild Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B) | Hager Sverige

      Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-09-13

      PDF
      3,60 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      288,56 kB
      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04

      PDF
      286,16 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group