![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Uttag 1-vägs, Q.x, IP20, märkfönster, snabb, Vit 47496089
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
Märkspänning250
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor31
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialDuroplast
-
Montering påInfälldmontering
-
Anslutning/anslutningstypStickkontaktanslutning
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältJa
-
Antal moduler1
-
PrägladUtan symbol
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
AvsäkringPetskydd
-
Relaterade SeriesHager Q.1, Hager Q.3, Hager Q.7
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 47496089
-
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-02
PDF451,70 kB