The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • 29536089
    EAN
    4011334414414
    E-nr.
    1801749
    Förp
    1 st

    Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit 29536089

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    WAF6582WG

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit

    29536089

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 19058005

      Folie kvadrat med symbol "Hiss" för signallampa LED, vit på svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    Ström
    • Förbrukad effekt i W
      1 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Belys­ning
    • Typ av ljus­källa
      LED
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Ytbe­hand­ling
      Sammet
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      50 mm
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      2,50 - 2,50 mm²
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Kan användas som tryck­knapp
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 29536089
    PDF
    RoHS-certifikat 29536089
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 29536089 | Hager Sverige

      Produktbild 29536089

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 29536089 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 29536089

      Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Sverige

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      dc23-1058

      PDF
      277,38 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group