Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Schakelaar uit Berker
Schak. 2-polig 10 AX
Serieschak.
Wisselschak.
Kruisschak.
Draaischak.s 2-polig 20 A
Trekschak. uit/wissel
Schak. 2-polig 16 AX
Schak. 3-polig 16 AX
Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
Wisselschak. voor sleutelcilinder
Draaischak. 2-polig 25 A
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.
Serieschak. zonder spreidkl.
Wisselschak. zonder spreidkl.
Kruisschak. zonder spreidkl.
Trekschak. uit/wissel zonder spreidkl.
LED-draaidimmer 3-100 W (LED, R, L) met soft-klik
Tronic draaidimmer 525 W (R, C)
Draaidimmer 600 W (R) met soft-klik
Draaidimmer (LED, R)
Universele draaidimmer (LED, R, L, C), met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R) met soft-klik
Draaidimmer 400 W (R)
Draaidimmer 600 W (R)
Draaidimmer 420 W (R, L, C)
Nevenaansluiting voor draaidimmer (R, L, C)
Draaidimmer 500 W (R, L)
Tronic draaidimmer 360 W (R, C)
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik
Bijpost voor universele draaidimmer comfort, met soft-klik
Universele tastdimmer standaard 1-v
Universele tastdimmer comfort 1-v
Universele tastdimmer 2-v
Imp.dr. maakcontact
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang
Imp.dr. wisselcontact
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact
Trekimp.dr. wisselcontact
Imp.dr. maakcontact, 2 meldcontacten
Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
Imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 4 maakcontacten, gedeelde ingang
Serie-imp.dr. maak- en verbreekcontact, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gescheiden ingang
Serie-imp.dr. 2 wisselcontacten, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact
Imp.dr. voor hotelcard, maakcontact met twee meldcontacten
Imp.dr. voor hotelcard, verbreek+maakcontact, gescheiden ingang
Imp.dr. voor hotelcard, wisselcontact
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
WCD RA met overspanningsbeveiliging, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
WCD RA met led-oriëntatieverl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
WCD RA met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
WCD RA met controle-led, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
WCD RA, verhoogd aanraakveilig, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, groen
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, oranje
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
WCD RA, schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
WCD RA, verh. aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
WCD RA, verhoogd aanraakv., tekstv., schroef, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 15 min
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
Draai-potentiometer DALI, Tunable White, met soft-klik
Draai-potentiometer DALI met voeding, Tunable White, met soft-klik
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
Lichtsignaalelement E14
Ledmodule RGB berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
Ledmodule RGB, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
LED-eenheid rood/groen berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
Ledmodule rood/groen, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
LED-eenheid wit berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
Ledmodule wit, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
3-standenschak. met 0-stand
3-standenschak. zonder 0-stand
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Blindpl. zonder spreidkl. opschroefbaar, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Blindpl. zonder spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
blindpl. met sokkel en spreidkl. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Opbouwbehuizing 3-v, berker Q.1 alulook
Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Centrd. voor lichtsignaal E14, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Luidspreker berker Q.1/Q.3/Q.7 aluminium mat, gelakt
Luidspreker berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet, soft
Luidspreker berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
Radio Touch DAB+, berker Q.1/Q.3/Q.7, alu soft finish
Radio Touch DAB+, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
Radio Touch DAB+, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker Q.1/Q.3/Q.7, alu soft finish
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet soft finish
Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish
Universele schakelmodule 1-v
Relais module 230 V 1-v
Schakelmodule 2-v, 2-draads
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 2-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, polarwit
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF drukknop-opzetmod. 4-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Slave module 3-draads voor bew.meld.
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF schakelklok-opzetmod. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, antraciet mat
USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, polarwit mat
USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
USB PD Power Module, 65 W, berker K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
Kabeluitgang
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, groene houder (17 x 18 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14,9 x 20,7 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, bruine houder (14,9 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, oranje houder (14,9 x 19,4 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Draagplaat modulaire jacks, 2-v, zwarte houder (15,5 x 19,5 mm)
Luidsprekercontactdoos High-End met banaanstekkers
Mono-luidsprekerWCD, antraciet mat
Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
Stereo-luidsprekerWCD, antraciet mat
Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
3x Cinch/S-video WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
USB/audio 3,5 mm mini-Jack WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
VGA-WCD, dubbele bus, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
VGA-cont.ds. schroefaansluiting, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
High Def. WCD, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 1,1 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
bew.meld. opzetmod. 2,2 m, comfort, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 3 (2x 8-polig)
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
Antennecont.ds. radio/tv, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv, 10 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 15 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv, 20 dB rijgdoos
Antennecont.ds. radio/tv/satelliet, einddoos
Antennecont.ds. radio/tv/2x satelliet, einddoos
Kamertherm. met wisselcontact berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook, gelakt
Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
Kamertherm. met wisselcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
Kamerherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook gelakt
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Kamertherm. verbreekcontact, wip, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit, fluweel
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Therm. 24 V, verbreekcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Therm. met display, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Jal.schak. 1-polig
Jal.schak. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.schak. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder
Jal.-imp.dr. 1-polig voor sleutelcilinder (voor IP44)
Jal.-imp.dr. 2-polig voor sleutelcilinder
Jal.-draaischak. 1-polig
Jal.-draaischak. 2-polig
Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot
Jal.schak. 2-polig voor centrd. met slot
Jal.-imp.dr. 1-polig
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Afdek. + draaiknop voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Centrd. met knop draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Afdek. voor trekschak./-imp.dr. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Afdek. voor draaischak. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, antr.
Afdek. voor draai-/sleutelschak.-/pulsdr. berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit
Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Wip met lichtsymb. opdruk, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Sensorelement
Jaloezie schakelmodule comfort
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Drukknop-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
Schakelklok-opzetmod. jal.bed. berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, wit glz.
Centraalplaat voor XLR-connector D-series, polarwit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, wit glz.
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, polarwit glz.
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centrumbricka för signalering och kontro OBS! Utgått
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor dubbele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, wit glz.
Centraalplaat voor 2 Krone-jacks, polarwit glz.
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, wit glz.
Centraalplaat voor enkele module Reichle&DeMassari, polarwit glz.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, wit glz.
Centraalplaat voor LWL-koppelingen Duplex SC, polarwit glz.
Tussenring voor centraalplaat van derden, alulook
Tussenring voor centraalplaat van derden, antraciet
Tussenring voor centraalplaat van derden, polarwit
Tussenring voor centraalplaat berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook
Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet
Tussenring voor centraalplaat, berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10116062
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28