USB-interface, inbouw 75040004
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (18)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen0
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte50 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen52 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
AansluitstekersMet USB-aansluiting type B voor dataverkeer (voeding via PC)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 75040004
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 75040004
USB-interface, inbouw
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 75010012, 75040004 - KNX data interface USB RMD/flush-mounted (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2004-05)
Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Noors)
PDF232,66 kB -
KNX-productdatabase
KNX Database (from ETS2) for 75040004 - KNX data interface USB flush-mounted (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD124,07 kBKNX Database (from ETS2) for 75040004 - KNX data interface USB flush-mounted (2006-07)
KNX-productdatabase International 2023-08-25
VD191,45 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS for 75040004 - KNX data interface USB flush-mounted (EN, 2006-07)
Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF40,28 kB