![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Afdek. + dr.knp voor toerentalreg., berker Q.1/Q.3/Q.7, pwit 11376079
EAN-nummer
4011334312840
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 9,12
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukMet opgedrukt regelsymbool
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Relativo SistemaSerie berker Q.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11376079
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Meer documentatie