The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 85245129
    EAN-nummer
    4011334371366
    Verpakking
    1 Stuk

    KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, polarwit 85245129

    Niet meer leverbaar

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, polarwit

    85245129

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    85020100
    85020100
    Netinbouwelement voor KNX RF
    € 47,85/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    85221100
    85221100
    Jaloezie schakelmodule comfort
    € 102,30/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    Teksten
    • Bevei­li­ging
      Met demon­ta­ge­be­vei­li­ging
    • Functie
      Extra func­ties Easy: +6 scènes, 1 bedrijfs­stand omhoog/om­laag, De geheu­gen­functie voor het auto­ma­tisch uitvoeren van gepro­gram­meerd op- en neer­tijden met positie, Het zend- en/of ontvangst­ge­drag kan worden gecon­fi­gu­reerd, Party­func­tie, geen uitvoe­ring van auto­ma­tische, KNX RF- en bijpost­com­man­do's (bui­ten­sluit­be­vei­li­ging), Reset­functie (naar fabrieks­in­stel­ling)

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 85245129 | Hager Nederland

      Afbeelding 85245129

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 85245129 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 85245129

      KNX-RF drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, Q.1/Q.3, polarwit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-02-23

      PDF
      2,18 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink | Hager Nederland

      ETS4-ETS5 (vers. 2.0.0) - KNX Database for KNX Radio shutter push-button quicklink

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,68 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS3) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      17,54 MB
      Afbeelding KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100) | Hager Nederland

      KNX Database (from ETS4) for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (V100)

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      14,67 MB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52A)

      Toepassingsgids en-GB 2013-01-11

      PDF
      1,47 MB
      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (EN, vers. 6T8012-52B)

      Toepassingsgids en-GB 2012-09-13

      PDF
      2,82 MB
      Afbeelding Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A) | Hager Nederland

      Application description ETS for 852451xx - KNX radio blind button quicklink (NL, vers. 6T8012-56A)

      Toepassingsgids nl-NL 2013-01-11

      PDF
      1,46 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      311,67 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

      PDF
      323,84 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      291,50 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-05

      PDF
      288,29 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group